Pinza para bloques de hormigón
Reto
En una producción de ladrillos y bordillos en Rusia, estos tenían que extraerse de la cinta transportadora y, a continuación, apilarse en paletas. Entre otros, los retos especiales radicaban en las adversas condiciones ambientales (gran suciedad, medios abrasivos, etc.) de la instalación.
Solución
La solución estaba formada por una pinza GP430 estándar de Zimmer Group, que se amplió adicionalmente con una protección contra polvo (IP67).
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP64
- Neumático
- Agarre interior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 6600 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 60 [mm] |
Clase IP | IP64 |
Peso del sistema | 25 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 30 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados